Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6098956
Codice del modello: DDC-1250/2

Eaton DDC DC Sezionatore DC, 1250 A, 2 poli, 1 NA, 1 NC, con maniglia rotativa grigia, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare

General specifications

Nome prodotto
Custodia in materiale isolante Eaton DDC
Sigla catalogo
6098956
EAN
8711426212800
Lunghezza/profondità del prodotto
345 mm
Altezza prodotto
160 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
14 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947
RoHS
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60204
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
DDC-1250/2

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
83 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
83 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1250 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
1200 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 1000 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 480 V
1250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21B, 600 V
1250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia grigia
Funzioni
Lucchettabile
Numero di poli
A due poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall’utente.
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Durata meccanica
5.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di potenza DC
  • Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12000 V
Adatto per
Montaggio a terra

Resistenza al corto circuito

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
54,5 kAeff
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
25 kA
25 kA, Contatti, 1 secondo

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M12 (2 x), Vite terminale
Capacità morsetti
2 x (80 x 5) mm², Collegamento del conduttore piatto con barre di distribuzione
Coppia di serraggio
28 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto