Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6099271
DMV-250/3/M4/P-G

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 250 A, 3 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa grigia, Con albero metallico per 400 mm di profondità del quadro, foro di collegamento da 9 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
6099271
EAN
8711426109049
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
135 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Certificazione/i
KEMA
IEC/EN 60947
Lloyds
CE
RoHS
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
EAC
VDE 0660
Note catalogo
Corrente per un tempo di 0,3 secondi
Codice modello
DMV-250/3/M4/P-G

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.75 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
2000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
1760 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
1120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
220 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
140 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
250 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Versione interruttore generale
Dotato di:
Maniglia grigia
Albero metallico per 400 mm di profondità del quadro
Funzioni
lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Meccanismo di blocco
Blocco lucchetti SVC
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia corta
Tipo connessione
foro di collegamento da 9 mm
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggi rinviato
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio intermedio
Montaggio a terra
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
40 kA (In = 500 A)
33 kA (a ingresso = 250 A)
Energia passante
Max. 1700 kA²s (In = 500 A)
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
100 kA a In = 250
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12 kA, Contatti, 1 secondo
12 kA
Classe di protezione da corto circuito
500/250, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M8 x 20, Vite terminale
Capacità morsetti
120 mm², Collegamento del conduttore piatto con sbarre di collegamento
Coppia di serraggio
14 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto