Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

6099274
DMV-400/4/M4/P-G

Sezionatore Eaton DMV, DMV, 400 A, 4 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa grigia, Con albero metallico per 400 mm di profondità del quadro, foro per elemento di collegamento da 11 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore Eaton DMV
Sigla catalogo
6099274
EAN
8711426956124
Lunghezza/profondità del prodotto
63 mm
Altezza prodotto
146 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
1.7 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
KEMA
Lloyds
EAC
RoHS
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
Note catalogo
Corrente per un tempo di 0,3 secondi
Codice modello
DMV-400/4/M4/P-G

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
11.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
9 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
400 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
2664 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
2032 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
1120 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 400 V, 415 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 500 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 690 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 500 V
400 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-22, 690 V
315 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
333 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
254 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
140 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
400 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
180 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale continua Iu è specificata per la sezione trasversale max.

Features & functions

Caratteristiche
Versione interruttore generale
Dotato di:
Albero metallico per 400 mm di profondità del quadro
Maniglia grigia
Funzioni
lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Meccanismo di blocco
Blocco lucchetti SVC
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Colore attuatore
Grigio
Tipo attuatore
Maniglia corta
Tipo connessione
foro per elemento di collegamento da 11 mm
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
10.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggi rinviato
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Interruttore generale
  • Sezionatore di potenza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Montaggio a terra
Montaggio intermedio
Angolo di commutazione
90 °

Resistenza al corto circuito

Corrente di disinserzione
33 kA (a ingresso = 250 A)
40 kA (In = 500 A)
Energia passante
Max. 1700 kA²s (In = 500 A)
Max. 380 kA²s (a ingresso = 250)
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
100 kA a In = 250
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
12 kA, Contatti, 1 secondo
12 kA
Classe di protezione da corto circuito
500/250, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M10 x 20
Capacità morsetti
240 mm², Collegamento del conduttore piatto con sbarre di collegamento
Coppia di serraggio
28 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto