Fusibile Eaton Bussmann series NH a bassa tensione, aggancio sotto tensione, 500 V, 630A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, fusibile, collegamento a lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a coltello, corpo in ceramica
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
630NHG3B
|
| EAN |
5027590484879
|
| UPC |
051712626255
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
86 mm
|
| Larghezza prodotto |
71 mm
|
| Peso prodotto |
1068.667 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 630A 500V GG/GL SIZE 3
|
| Adatto per |
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV |
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH0
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|