Portafusibile, bassa tensione, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, bianco
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
|
| Sigla catalogo |
63ENSFWHITE
|
| EAN |
5027590485104
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
95 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
152 mm
|
| Peso prodotto |
184.4 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
|
| Codice modello |
63A 550V FUSE HOLDER WHITE
|
| Tipo di fusibile |
ESD
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Tensione nominale in AC |
550 V AC
|
| Connessione |
Connessione anteriore/connessione anteriore
|
| Modello |
chiusura sicura
|
| Numero di poli |
Unipolare
|