Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63NHG01B
NH FUSE 63A 500V GG/GL SIZE 01

Fusibile NH per bassa tensione Bussmann series di Eaton, linguetta a impugnatura sotto tensione, 500 V, 63 A, 120 kAIC, indicatore di stato del fusibile combinato, connessione terminale lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a lama, Corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
63NHG01B
EAN
5027590485449
UPC
051712625975
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
270.667 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 63A 500V GG/GL SIZE 01

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD2-D
Microinterruttore 170H0235
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD2-D

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH2
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no
Sì

Esporta le caratteristiche del prodotto