Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

800NHG4G

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 800 A, AC 500 V, NH4, gL/gG, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
800NHG4G
EAN
5027590490337
UPC
051712371179
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
220 mm
Peso prodotto
2183 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH4 FUSE 500V 800A AG

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH SD4-S
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH4
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto