Eaton Bussmann series base per fusibili NH, 690V, 1250A, Senza indicatore, bassa tensione, vite, Corpo termoplastico
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
SD4-S
|
| EAN |
5027590589420
|
| UPC |
051712371544
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
295 mm
|
| Larghezza prodotto |
121.7 mm
|
| Peso prodotto |
1897 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
|
| Codice modello |
NH4 SINGLE POLE 1250A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1250 A
|
| Tensione nominale |
690
|
| Materiale |
Corpo termoplastico
|
| Metodo di montaggio |
Viti
|