Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80NHG01B
Codice del modello: NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 01

Fusibile Eaton Bussmann series NH in bassa tensione, linguette per impugnatura sotto tensione, 500V, 40 A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, fusibile, terminali a coltello, classe C gL/gG, corpo quadrato con terminali a coltello, corpo in ceramica

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
80NHG01B
EAN
5027590490849
UPC
051712625982
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
270.667 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 01

Accessori

Adatto per
Microinterruttore 170H0235

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Product specifications

Dimensione fusibile
NH01
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto