Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 80 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, ritardato
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile D0 in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
80NZ03
|
| EAN |
5027590491068
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
122.2 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Codice modello |
FUSE-D03 80A T GL/GG 400VAC M30
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
80GN03 calibratore con tappo a vite argento
|
| Adatto per |
Portafusibile M30 x 2 (D03)
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Categoria d'uso |
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
|
| Tensione nominale |
400 V
|
| Applicazione |
per applicazioni domestiche e industriali generali
|
| Indicatore di stato del fusibile |
Senza indicatore
|
| Dimensione fusibile |
D03
|
| Tipo di fusibile |
NZ03 - Ritardato
|