Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

908126
Codice del modello: T5-1-SOND*/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series T5 interruttore speciale, T5, 100 A, montaggio a incasso, 1 Unità costruttiva/e, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T5 interruttore speciale
Sigla catalogo
908126
Lunghezza/profondità del prodotto
123 mm
Altezza prodotto
88 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
0.47 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
T5-1-SOND*/EA/SVB-SW

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di ARRESTO

General information

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
500.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
1
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore speciale
Categoria prodotto
Interruttore speciale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Montaggio frontale a 4 fori

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti
1 x (1 - 25) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², cavo rigido o a trefoli
2 x (1,5 - 10) mm², flessibile con puntalino conforme a DIN 46228
2 x (2,5 - 16) mm², con conduttore unico o a trefoli
Grandezza vite
M6, Vite terminale
Coppia di serraggio
4 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
760 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
740 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
590 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
420 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
44 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
55 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
80 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 220/230 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 380/400 V
95.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
76.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
29.4 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
100 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
1,7 kA, Contatti, 1 secondo
1,7 kA
Classe di protezione da corto circuito
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
950 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Actuator

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
7.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.