Eaton Moeller® series presa supplementare DZA, 3p, principale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio DZA - Presa supplementare
|
| Sigla catalogo |
930200
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
9 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
+DZA16P(*)
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
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
Max. 16 A
|
| Accessori |
Prese aggiuntive
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Opzioni |
Montabile a posteriori sul lato principale
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Derivazione supplementare
|