Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

93PX20KIPM
Eaton 93PX 20kW Power Module

Eaton 93PX 20kW Modulo di potenza , 20 kVA/20 kW, montaggio su rack o tower , 3U, configurabile per ingresso/uscita a 3 o 1 fase

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 93PX di Eaton
Sigla catalogo
93PX20KIPM
EAN
6430070723907
Lunghezza/profondità del prodotto
802 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
24.8 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Codice modello
Eaton 93PX 20kW Power Module

Caratteristiche aggiuntive

Interfaccia di comunicazione
USB
RS232
Consumo energetico
120

Caratteristiche dell'UPS trifase

Applicazione
Data center / struttura / IT
Allarmi acustici
Sì
Funzione di autospegnimento
Sì
Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Colore
Nero
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Contatti puliti (4 uscite, relè, DB9)
  • DB15 per funzionamento in parallelo
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Efficienza (modalità di efficienza migliorata)
99 %
Efficienza (modalità eco)
99 %
Collegamento accumulatore esterno
Cablato
Tipo di alimentazione
AC
Fattore di forma
Rack/tower
Moduli di alimentazione hot swap
No
Modalità di efficienza migliorata
ESS
Connessione di ingresso
Connessione fissa
Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Tensione nominale di ingresso
380Y/220V nominal (400V/230V, 415Y/240V)
Tensione di ingresso - Max
415 V
Tensione di ingresso - Max
220 V
Accumulatore interno incluso
No
Metodo di montaggio
tower
Montaggio a rack
Numero di slot di comunicazione
1
Numero di collegamenti di uscita C13
0
Numero di collegamenti di uscita C19
0
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E)
0
Numero di collegamenti di uscita con polo protetto (Schuko)
0
Numero di unità parallele
3
Potenza apparente in uscita
20000 VA
Potenza di uscita effettiva
20000 W
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
1
Tensione di uscita - Max
415 V
Tensione di uscita - Min
220 V
Efficienza complessiva
0.96 %
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza
Fase (ingresso)
3
Fase (uscita)
3
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Dimensioni rack
3U
Tempo di funzionamento a metà carico
0 min
Grafico runtime
Frequenza secondaria max
60 Hz
Frequenza secondaria max
50 Hz
Snmp
No
Topologia
Online:
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1 %
Potenza
20 kW
Classificazione kVA
20 kVA
Runtime a pieno carico
3 min
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.