I moduli di potenza dell’UPS 93PX occupano solo 3U di spazio su rack. 93PX UPS può essere installato su rack o come unità tower indipendente. L’ampio touch screen a colori ruota automaticamente grazie al sensore di gravità integrato.
L'UPS Eaton 93PX consente il funzionamento in parallelo grazie alla ridondanza e alla maggiore potenza nominale. L’UPS 93PX è in grado di alimentare un numero maggiore di server rispetto ad altri UPS con valori nominali equivalenti, ma fattori di potenza inferiori.
Nello strumento di confronto è possibile inserire un massimo di 4 elementi per ogni sessione.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Copiato negli appunti
È necessario inserire almeno 2 elementi per avviare lo strumento di confronto.
Sorry, we can't get that information right now.
Topologia |
Online |
| Potenza nominale | 15 - 20 kVA |
| Fasi ingresso/uscita | 1:1, 3:3, 3:1 |
| Tensione nominale di ingresso / uscita | Monofase 220 / 230 / 240 V; Trifase 380 / 400 / 415 V |
| Efficienza | In modalità online fino al 96% |
| In modalità ECO o ESS fino al 98,8% | |
| Modalità in parallelo | Massimo 3 (60 kVA/kW) |
| Tensione | Monofase 220 / 230 / 240 V; Trifase 380 / 400 / 415 V |