Scarica il documento () sui 20
Connettività & Software

Scheda Gigabit Industrial Gateway X2 di Eaton

La scheda di rete Gigabit Industrial Gateway X2 di Eaton (INDGW-X2) è il più recente dispositivo per la connettività UPS, in grado di offrire ai professionisti del settore industriale una serie di entusiasmanti nuove funzionalità. La prima scheda di rete UPS conforme agli standard per la sicurezza informatica UL 2900-1 e IEC 62443-4-2, la scheda Gigabit Industrial Gateway X2 migliora l’affidabilità energetica del sistema fornendo agli amministratori avvertenze sui problemi in sospeso e aiutando ad effettuare gli ordinari spegnimenti graduali dei server e dello storage. La nuova scheda di rete funziona con il software Intelligent Power Manager (IPM) v1.61 e superiori, per migliorare la continuità di esercizio attivando policy preconfigurate e per mantenere le applicazioni critiche in funzione in caso di eventi UPS o anomalie ambientali, comprese la ricollocazione di una macchina virtuale o un’azione automatica di rimedio ad un disastro. 

Velocità Gigabit

Compatibile con gli switch di rete Gigabit più performanti, economici e diffusi.

Interfaccia web conveniente

Monitoraggio aziendale in tempo reale da qualsiasi browser

Eaton Cyber Secured Monitoring

Eaton Gigabit Industrial Gateway X2 Card enables the possibility of Cybersecurity remote monitoring service. System is 24/7 monitored by an Eaton Expert. Faster response to malfunctions, comprehensive periodical health report of UPS performance including prediction analysis and lifecycle management.

Perché una scheda di rete?

Le schede di rete garantiscono il monitoraggio e il controllo sicuro di ogni singolo UPS connettendolo direttamente alla rete.
Caratteristiche

Caratteristiche tecniche

    

 

Funzione

 

 

Comunicazione web/industriale

 

 

Compatibilità hardware

 

BladeUPS, 9155, 9155 Marine, 9355, 9395, 9395P, 9395C

 


Compatibile con

 IPv4/IPv6 TLS 1.2

 

Codice prodotto

 

INDGW-M2

 

Protocolli supportati

 

HTTPS, TLS 1.2, SNMPv1, SNMPv3, NTP, TFTP, SMTP, SMTPS, BOOTP, DHCP, SLAAC, SSH, MQTTS, ModbusTCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet BBMD

 

Tipo di slot UPS

 

 

X-Slot 

 

 

Supporto di rete 

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

Monitoraggio della temperatura e dell’umidità

 

Sì, con la sonda di monitoraggio ambientale Gen 2 (codice prodotto: EMPDT1H1C2)

 

 

Supporto software 

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 e versioni successive (visita Eaton.com/IPM per tutte le funzionalità di gestione dell’energia compresa infrastruttura iperconvergente), Intelligent Power Protector 1.61 e versioni successive (visita Eaton.com/IPP per una matrice del sistema operativo a piena compatibilità), qualsiasi sistema di gestione di rete (NMS) compatibile con SNMP. 

 

MIB supportati

 

MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB

 

Browser supportati

 

Chrome e Firefox   

 

Supporto nella lingua locale

 

 

Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, russo

 

 

Temperatura di esercizio

 

Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F) 

 

Umidità

 

 

90% max. senza condensazione

 

 

Alimentazione

 

 

Da 5 a 12V

 

 

Consumo corrente

 

 

Massimo 500/1000mA a seconda dell’UPS

 

 

Dimensioni (A x L x P) 112 x 38 x 115 mm)  

 

 

 

4,4 x 1,5 x 4,5 in. 

 

 

Peso 

 

 

131 g. (4,6 oz)

 

Regolazione

 

 

Stessi valori applicabili per UPS

 

Scarica i link
X
Download Close