Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS EATON Power Xpert 9395P

L’UPS Power Xpert 9395P offre i benefici della doppia conversione ad alta efficienza e una migliore densità della potenza grazie ai più recenti sviluppi tecnologici nella gestione dell’energia. Di qualsiasi tipo sia la tua applicazione, l’UPS Power Xpert 9395P offre le prestazioni energetiche, l’affidabilità e la flessibilità di cui hai bisogno.

Topologia
Online
Potenza nominale
250 – 1200 kVA
Efficienza
96,3 %

Il più basso costo totale di proprietà.

L’UPS 93PM di Eaton ti costa meno grazie alla sua elevata efficienza e grazie alle tecnologie leader sul mercato, alcune delle quali disponibili solo presso Eaton.

Resilienza.

In qualsiasi modo si modifichino le condizioni - e a qualsiasi velocità questo avvenga- l’UPS Power Xpert 9395P di Eaton è progettato per mantenere l’alimentazione costante, ininterrotta e pulita. Questa resilienza leader sul mercato deriva da una serie di tecnologie avanzate integrate all’interno di Power Xpert 9395P.

Scalabilità.

La gamma di UPS Power Xpert 9395P offre una serie di opzioni per la scalabilità e la personalizzazione ad applicazioni specifiche. La scalabilità dell’UPS può essere ottenuta aumentando la capacità dell’UPS, aggiungendo un nuovo UPS in parallelo all’installazione esistente o aggiungendo un nuovo sistema UPS a cui viene trasferito il carico.
Caratteristiche

UPS Power Xpert 9395P 250-1200 kVA specifiche tecniche

UPS Power Xpert 9395P

250 – 300 kVA

UPS Power Xpert 9395P 250 – 300 kVA

Frame
 300 kVA
Power range                        
 250 – 300 kVA
Voltage
 380, 400, 415 V
Topology
 online
Efficiency
up to 96,3% (Online)
Battery type              
VRLA, Lithium -ion,
Supercapacitor

UPS Power Xpert 9395P 250 – 600 kVA

UPS Power Xpert 9395P 250 – 600 kVA

Frame
600 kVA
Power range
250 – 600 kVA
Voltage
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency 
up to 96,3% (Online)
Battery type
VRLA, Lithium -ion,
Supercapacitor
Structure
modular, scalable
UPS
Number of power modules
1 – 2

UPS Power Xpert 9395P 250 – 900 kVA

UPS Power Xpert 9395P 250 – 900 kVA

Frame
900 kVA
Power range
250 – 900 kVA
Voltage
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency 
up to 96,3% (Online)
Battery type
VRLA, Lithium -ion,
Supercapacitor
Structure
modular, scalable
UPS
Number of power modules
1 – 3

UPS Power Xpert 9395P 250 – 1200 kVA

UPS Power Xpert 9395P 250 – 1200 kVA

Frame
1200 kVA
Power range
250 – 1200 kVA
Voltage
380, 400, 415 V
Topology
online
Efficiency 
up to 96,3% (Online)
Battery type
VRLA, Lithium -ion,
Supercapacitor
Structure
modular, scalable
UPS
Number of power modules
1 – 4
Scarica i link
X
Download Close