Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

999978
Codice del modello: ZFS*-NZM7

Eaton Moeller series Piastra di segnalazione esterna NZM, iscrizione in base ai dati

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
999978
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
ZFS*-NZM7

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Caratteristiche
resistente all’acqua
Dotato di:
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Carcassa
NZM1/2/3/4
Tipo
Piastra di segnalazione esterna
Utilizzato con
N1 N1-4 N2 N2-4 N3 N3-4 N4 N4-4 NS1 NS2 NS3 NS4 NZM1 NZM1-4 NZM1-NA NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2 NZM2-4 NZM2-NA NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM3 NZM3-4 NZM3-NA NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4 NZM4-4 NZM4-NA NZM4(-4), N(S)4(-4) PN1 PN1-4 PN2 PN2-4 PN3 PN3-4
Accessori
Piastra di segnalazione esterna
N1
N1-4
N2
N2-4
N3
N3-4
N4
N4-4
NS1
NS2
NS3
NS4
NZM1
NZM1-4
NZM1-NA
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2
NZM2-4
NZM2-NA
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
NZM4-4
NZM4-NA
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN1
PN1-4
PN2
PN2-4
PN3
PN3-4

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Technical data - mechanical

Colore
Argento
Iscrizione
"interruttore generale - Aprire solo in posizione 0" - altre lingue
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.