Eaton 9E Modulo di potenza, 11 kVA, 10 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Rack, 3U, Kit per montaggio su rack incluso
| Nome prodotto |
UPS Eaton 9E
|
| Sigla catalogo |
9E11KIPMR
|
| EAN |
3553340710865
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
699 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
440 mm
|
| Peso prodotto |
19.75 kg
|
| Conformità |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr |
| Codice modello |
Eaton 9E 11000i Power Module Rack3U
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
95
|
| Alimentazione hot swap |
No
|
| Bypass interno |
Sì
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Gestione della batteria |
|
| Quantità della Batteria |
0
|
| Sostituzione batteria |
Batterie interne hot-swap e moduli batteria espandibili (EBM)
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
| Capacità batteria estesa |
Sì
|
| Grafico runtime |
|
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
| Compatibilità software |
Software Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
| Tipo di interfaccia |
Altri
|
| Interfaccia utente |
Display multilingue LCD
|
| Connessione di ingresso |
Collegamento diretto/Fisso
|
| Campo di frequenza di ingresso |
40-70 Hz
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Fattore di potenza in ingresso |
>99
|
| Range di tensione in ingresso |
176-276 V (100-276 V con declassamento)
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Fattore potenza uscita |
0,9
|
| Range di tensione in uscita |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
| Forma d'onda di uscita |
Sinusoidale
|
| Presa |
Cablato
|
| Topologia |
On-line/a doppia conversione
|
| Valori nominali VA |
11 kVA
|
| Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
2
|
| Potenza |
10 kW
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<50 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0-95% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|