Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 9E

Eaton 9E è un UPS a doppia conversione - online - con ottimo rapporto qualità/prezzo avente una struttura compatta e robusta. Questo UPS rappresenta l’ideale per applicazioni industriali, all’interno di strutture sanitarie e in ambienti IT e telecomunicazioni.
Potenza nominale
1-20kVA
Topologia
Online
Formato
Tower

Interfaccia LCD

Ottieni informazioni chiare sullo stato e sulle misurazioni dell’UPS (livello di carico, livello della batteria, tensione e frequenza di ingresso/uscita) su un’unica schermata, grazie alla nuova interfaccia LCD.

Estensione dell’autonomia

Aumenta l’autonomia del sistema aggiungendo fino a 4 moduli batteria esterni (EBM). Per autonomie di  durata extra, sono disponibili anche modelli XL con supercharger interno nelle taglie da 3 kVA, 10 kVA e 20 kVA.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close