Eaton 9E UPS, 3000 VA, 2700 W, Ingresso: C20, Uscite: (6) C13, (1) C19, Rack, 2U
| Nome prodotto |
UPS Eaton 9E
|
| Sigla catalogo |
9E3000IR
|
| EAN |
3553340710353
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
608 mm
|
| Altezza prodotto |
86.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
438 mm
|
| Peso prodotto |
31.3 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE |
| Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Bypass interno |
sì
|
| Funzione di autospegnimento |
sì
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
91
|
| Kit di montaggio rack |
sì
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Alimentazione hot swap |
No
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
| Grafico runtime |
|
| Sostituzione batteria |
Batterie sostituibili
|
| Quantità della Batteria |
6
|
| Gestione della batteria |
|
| Classificazione batteria |
12 V/9 Ah
|
| Capacità batteria estesa |
Sì
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Interfaccia utente |
Display multilingue LCD
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
sì
|
| Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
| Compatibilità software |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Tipo di interfaccia |
Altro
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Fattore di potenza in ingresso |
>,99
|
| Lunghezza cavo di ingresso |
1,8 m
|
| Campo di frequenza di ingresso |
40-70 Hz
|
| Presa |
(6) C13 + (1) C19
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
2700 W
|
| Fattore potenza uscita |
0,9
|
| Range di tensione in uscita |
220/230/240 V +/- 2%
|
| Forma d'onda di uscita |
Sinusoidale
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (220/230/240 V)
|
| Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
3
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Topologia |
On-line/a doppia conversione
|
| Valori nominali VA |
3000 VA
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<45 dB a 1 metro
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|
| Umidità relativa |
0-96% senza condensa
|