Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9E3000IXL

Eaton 9E UPS XL, 3000 VA, 2400 W, Ingresso: C20, Uscite: (6) C13 (1) C19, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 9E
Sigla catalogo
9E3000IXL
UPC
786689166595
Lunghezza/profondità del prodotto
19 cm
Altezza prodotto
33 cm
Larghezza prodotto
39.9 cm
Peso prodotto
7.9 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
91
Alimentazione hot swap
No
Bypass interno
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No

Battery specifications

Gestione della batteria
  • Test automatico della batteria
  • Protezione da scarica profonda
Quantità della Batteria
0
Sostituzione batteria
No battery
Capacità batteria estesa
Grafico runtime

Comunicazione

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Alloggiamento scheda di comunicazione
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altri
Interfaccia utente
Display LCD

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
C20
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz
Input Nominal Voltage
230 V predefinita (220/230/240 V)
Fattore di potenza in ingresso
>99
Range di tensione in ingresso
176-300 V (100 V-300 V con declassamento)
Frequenza nominale
50/60 Hz

Collegamento in uscita

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,8
Range di tensione in uscita
220/230/240 V +/- 2%
Forma d'onda di uscita
Onda Sinusoidale
Presa
(6) C13, (1) C19
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
3000 VA
Tensione
230 V
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
3
Potenza
2400 W

Ambientali

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<37 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-95% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Declarations of conformity

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.