Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 72 V
| Nome prodotto |
Modulo della batteria estesa (EBM) per Eaton 9E
|
| Sigla catalogo |
9EEBM72
|
| UPC |
786689166632
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
19 cm
|
| Altezza prodotto |
33 cm
|
| Larghezza prodotto |
39.9 cm
|
| Peso prodotto |
35.8 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Contenuto della confezione |
|
| Tipo accessorio |
Batteria/accumulatore
|
| Quantità della Batteria |
12
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|