Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX3000IRTM
Eaton 9PX 3000i RT3U Marine

UPS Eaton 9PX Marine, 3000 VA, 3000 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 3U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 9PX Marine
Sigla catalogo
9PX3000IRTM
UPC
743172081667
Lunghezza/profondità del prodotto
48.5 cm
Altezza prodotto
13 cm
Larghezza prodotto
44 cm
Peso prodotto
27.4 kg
Conformità
Con marchio CE
FCC part 15 Class B
TUV
CISPR22 Class B
CSA 22.2
cULus Listed
Certificazione/i
ENERGY STAR certified
DNV GL Certified
EAC
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
Codice modello
Eaton 9PX 3000i RT3U Marine

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Sì
Colore
Nero/argento
Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Grado di efficienza al massimo carico
94
Alimentazione hot swap
No
Bypass interno
Sì
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Cavo di ingresso
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) staffe per il montaggio da 19'
  • Kit di montaggio rack
  • (2) Supporti per il montaggio Tower
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Istruzioni per la sicurezza
  • Guida rapida
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
Sì

Battery specifications

Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Sostituzione batteria
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
Tipo di batteria
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Capacità batteria estesa
Sì
Grafico runtime

Communication

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Mini-morsettiera per relè di uscita
  • Contatti puliti (3 uscite, 1 ingresso, accoppiatore ottico, DB9)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
Sì
Compatibilità software
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altro
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue

Electrical input

Connessione di ingresso
C20
Lunghezza cavo di ingresso
1,8 m
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (100-276 V con declassamento)
Frequenza nominale
50/60 Hz

Electrical output

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
1
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Forma d'onda di uscita
Onda sinusoidale
Presa
(8) C13, (2) C19
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
3000 VA
Tensione
230 V
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
3
Potenza
3000 W

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<40 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-96% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.