Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah, per 5PX G2 e 9PX
| Nome prodotto |
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
|
| Sigla catalogo |
EBP-1702I
|
| EAN |
3553340800450
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
310 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
16.56 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Tipo |
Unità batteria
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Battery/accumulator
|
| Corrente nominale |
9 A
|
| Potenza nominale |
72 V
|
| Fase |
Monofase
|
| Tensione nominale |
72 V
|
| Quantità batterie |
6
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Tipo di batteria |
VRLA
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Ricambio
|
| Capacità |
9
|