Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

5PX1500IRTNG2
Codice del modello: Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack G2

Eaton 5PX Gen2 UPS, 1500 VA, 1500 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack/Tower, 2U, Scheda di rete inclusa

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton 5PX Gen2
Sigla catalogo
5PX1500IRTNG2
UPC
743172104755
Lunghezza/profondità del prodotto
448 mm
Altezza prodotto
85.5 mm
Larghezza prodotto
438 mm
Peso prodotto
22.4 kg
Conformità
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
Conforme a RoHS
REACH
UL 1778
CSA 22.2
Certificazione/i
CE
cTUVus
EAC
Cm
UKCA
Ukr
KCC
ENERGY STAR certified
Codice modello
Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack G2

Battery

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Sostituibile dall’utente
Quantità della Batteria
4
Gestione della batteria
ABM® e il metodo di ricarica con compensazione della temperatura (selezionabile dall’utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda, riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Capacità batteria estesa

Electrical output

Presa
(8) C13
Tensione
230 V
Potenza
1500 W
Fattore potenza uscita
1
Range di tensione in uscita
230 V (+6%/-10%)
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
0
Tipo di alimentazione
1
Topologia
Line-Interactive
Valori nominali VA
1500 VA

Electrical input

Connessione di ingresso
C14
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Frequenza nominale
50-60 Hz
Range di tensione in ingresso
160-294 V (regolabile a 150 V-294 V)
Campo di frequenza di ingresso
47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità

Communications

Include scheda di rete
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
  • Mini-morsettiera per relè di uscita
  • Contatti puliti (3 uscite, 1 ingresso, fotoaccoppiatore, DB9)
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
Uno slot, scheda di rete inclusa
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altro

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<40 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0-40°C (32-104°F), temp. massima consigliata per le batterie 25°C (77°F)
Umidità relativa
0-90% senza condensa

Additional specifications

Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Contenuto della confezione
  • Scheda di gestione di rete
  • Kit di montaggio rack
  • (2) Supporti per il montaggio Tower
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (uscita)
1
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero/argento
Grado di efficienza al massimo carico
98
Kit di montaggio rack
Fase (ingresso)
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.