Reset
Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 5PX Gen2, 48 V, Rack/Tower, 2U
Nome prodotto |
Modulo di estensione batteria Eaton 5PX Gen2
|
Sigla catalogo |
5PXEBM48RT2UG2
|
UPC |
743172104700
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
448 mm
|
Altezza prodotto |
85.5 mm
|
Larghezza prodotto |
438 mm
|
Peso prodotto |
27.8 kg
|
Conformità |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Conforme a RoHS REACH UL 1778 CSA 22.2 |
Certificazione/i |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr RCM |
Codice modello |
Eaton 5PX EBM 48V RT2U G2
|
Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
Quantità della Batteria |
12
|
Classificazione batteria |
12 V/9 Ah
|
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
0
|
Contenuto della confezione |
|
Colore |
Nero/argento
|
Kit di montaggio rack |
Sì
|
Tipo accessorio |
batteria/accumulatore
|