Reset
Eaton 5PX Gen2 UPS, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (2) C19, Rack/Tower, 3U
| Nome prodotto |
UPS Eaton 5PX Gen2
|
| Sigla catalogo |
5PX2200IRT3UG2
|
| UPC |
743172104762
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
483 mm
|
| Altezza prodotto |
129 mm
|
| Larghezza prodotto |
438 mm
|
| Peso prodotto |
27.5 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Conforme a RoHS REACH UL 1778 CSA 22.2 |
| Certificazione/i |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr ENERGY STAR certified |
| Codice modello |
Eaton 5PX 2200i RT3U G2
|
| Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero/Argento
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
98
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Tipo di batteria |
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
|
| Grafico runtime |
|
| Sostituzione batteria |
Sostituibile dall’utente
|
| Quantità della Batteria |
6
|
| Gestione della batteria |
ABM® e il metodo di ricarica con compensazione della temperatura (selezionabile dall’utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda, riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
|
| Classificazione batteria |
12 V / 7 Ah
|
| Capacità batteria estesa |
Sì
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Comunicazione |
|
| Interfaccia utente |
Display grafico LCD multilingue
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
| Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
| Compatibilità software |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Tipo di interfaccia |
Altro
|
| Connessione di ingresso |
C20
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Frequenza nominale |
50-60 Hz
|
| Lunghezza cavo di ingresso |
1,8 m
|
| Range di tensione in ingresso |
160-294 V (regolabile a 150-294 V)
|
| Campo di frequenza di ingresso |
47-70 Hz (sistema a 50 Hz), 56,5-70 Hz (sistema a 60 Hz), 40 Hz in modalità a bassa sensibilità
|
| Presa |
(8) C13, (2) C19
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
2200 W
|
| Fattore potenza uscita |
1
|
| Range di tensione in uscita |
230 V (+6%/-10%)
|
| Forma d'onda di uscita |
Onda sinusoidale
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
0
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Topologia |
Line-Interactive
|
| Valori nominali VA |
2200 VA
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<40 dB a 1 metro
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0-40°C (32-104°F), temp. massima consigliata per le batterie 25°C (77°F)
|
| Umidità relativa |
0-90% senza condensa
|