Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

NETWORK-M2

Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot for UPS

È disponibile una versione più recente di questo prodotto:

Specifiche generali

Product Name
Eaton UPS network card
Catalog Number
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
42 mm
Product Width
132 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CE

IDSIG detectors specifications

Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Type of accessory/spare part
Network interface

More additional specifications

Type
Network Card

Network relay card specifications

Card slot type
Mini-Slot
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
0 °C
Serial interface
USB
Type of accessory/spare part
Network interface
Used with
Single-phase UPS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.