UPS Eaton 9PX Gen2 Netpack, 5000 VA, 5000W, Ingresso: Cablato, Uscite: (6) C13, (6) C39, Cablate, Rack/Tower, 3U, Scheda di rete Gigabit inclusa, Kit di montaggio su rack incluso
| Nome prodotto |
Eaton 9PX Gen2 UPS
|
| Sigla catalogo |
9PX5KIRTNG2
|
| EAN |
3553340710551
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
684 mm
|
| Altezza prodotto |
130 mm
|
| Larghezza prodotto |
440 mm
|
| Peso prodotto |
43.1 kg
|
| Conformità |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM |
| Codice modello |
Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Nero/argento
|
| Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
96,7
|
| Alimentazione hot swap |
No
|
| Bypass interno |
Sì
|
| Contenuto della confezione |
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Gestione della batteria |
|
| Quantità della Batteria |
15
|
| Classificazione batteria |
12 V / 5 Ah
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
| Capacità batteria estesa |
Sì
|
| Grafico runtime |
|
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
Sì
|
| Slot di espansione |
Uno slot, scheda di rete inclusa
|
| Include scheda di rete |
Sì
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
| Compatibilità software |
Suite software Brightlayer di Eaton
|
| Tipo di interfaccia |
Altri
|
| Interfaccia utente |
Display grafico LCD multilingue
|
| Campo di frequenza di ingresso |
40-70 Hz
|
| Fattore di potenza in ingresso |
>,99
|
| Range di tensione in ingresso |
176-276 V (100-276 V con declassamento)
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Fattore potenza uscita |
1
|
| Range di tensione in uscita |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
| Forma d'onda di uscita |
Sinusoidale
|
| Presa |
(6) C13, (6) C39, cablato
|
| Topologia |
On-line/a doppia conversione
|
| Valori nominali VA |
5000 VA
|
| Tensione |
230 V
|
| Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
1
|
| Potenza |
5000W
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<40 dB a 1 metro
|
| Umidità relativa |
0-95% senza condensa
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|