Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9SX3000I

Eaton 9SX UPS, 3000 VA, 2700 W, Ingresso: C20, Uscite: (8) C13, (1) C19, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 9SX
Sigla catalogo
9SX3000I
UPC
743172090997
Lunghezza/profondità del prodotto
412 mm
Altezza prodotto
346 mm
Larghezza prodotto
214 mm
Peso prodotto
33.4 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Sì
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
92,4
Alimentazione hot swap
No
Bypass interno
Sì
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Cavo di ingresso
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • Istruzioni per la sicurezza
  • Guida rapida
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No

Battery specifications

Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione da scarica profonda
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Quantità della Batteria
8
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Sostituzione batteria
Batterie interne hot-swap e moduli batteria espandibili (EBM)
Tipo di batteria
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Capacità batteria estesa
Sì
Grafico runtime

Communication

Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per spegnimento da remoto
  • Mini-morsettiera per relè di uscita
  • Contatti puliti (2 uscite, 1 ingresso, fotoaccoppiatore, DB9)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
Sì
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altro
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue

Electrical input

Connessione di ingresso
C20
Lunghezza cavo di ingresso
1,8 m
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
Fattore di potenza in ingresso
>99
Range di tensione in ingresso
200 - 276 V senza declassamento (fino a 140 - 276 V con declassamento)
Frequenza nominale
50/60 Hz

Electrical output

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Forma d'onda di uscita
Onda Sinusoidale
Presa
(8) C13, (1) C19
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
3000 VA
Tensione
230 V
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
3
Potenza
2700 W

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<45 dB a 1 metro
Umidità relativa
0-96% senza condensa
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.