Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 96 V, 8 x 12 V / 9 Ah, per 9SX Tower
| Nome prodotto |
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
|
| Sigla catalogo |
EB031SP
|
| EAN |
3553340800313
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
310 mm
|
| Larghezza prodotto |
285 mm
|
| Peso prodotto |
21.6 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Easy Battery+ product AE
|
| Tipo |
Unità batteria
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Batteria/accumulatore
|
| Corrente nominale |
9 A
|
| Fase |
Monofase
|
| Tensione nominale |
96 V
|
| Corrente/amperaggio nominali |
96 VA
|
| Quantità batterie |
8
|
| Capacità |
9 Ah
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Tipo di batteria |
VRLA
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte di ricambio
|