Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AA-C25R

Eaton Red end-cup ABS, 25 mm diameter

General specifications

Product Name
Eaton Accessories and spare parts for fire alarm systems
Catalog Number
AA-C25R
EAN
8054934904790
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
32 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
0.012 kg
Certifications
CE marking

Installazione

Material
Plastic

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.