Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

AD10

Fusibile standard britannico in bassa tensione Serie Eaton Bussmann, 10 A, AC 550 V, 21 x 129 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
AD10
EAN
5027590491723
UPC
051712844819
Lunghezza/profondità del prodotto
129 mm
Altezza prodotto
21 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
66.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
AD

Esporta le caratteristiche del prodotto