Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

RS200P
RED SPOT 200A BACK STUD CONNECTED-BLACK

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, collegato tramite perno posteriore, nero, cartuccie fusibili TF DD M09-660

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
RS200P
EAN
5996516025031
UPC
051712418768
Lunghezza/profondità del prodotto
248 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
227 mm
Peso prodotto
2280 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
RED SPOT 200A BACK STUD CONNECTED-BLACK

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
DD
TF

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Tensione nominale in AC
660-690 V CA
Tensione nominale, DC
460 V DC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Connessione borchia posteriore
Modello
Red Spot
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto