Serie Eaton Bussmann fusibile british standard a bassa tensione, 80A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TC80
|
| EAN |
5027590513333
|
| UPC |
051712485111
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
137 mm
|
| Altezza prodotto |
26 mm
|
| Larghezza prodotto |
26 mm
|
| Peso prodotto |
123.1 g
|
| Certificazione/i |
Non applicabile
|
| Codice modello |
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 111 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/B1
|
| Tipo di fusibile |
TC
|