Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TBC63M100

Serie Eaton Bussmann fusibile british standard a bassa tensione, 63 A, AC 415 V, DC 250 V, 27 x 129 mm, gM

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TBC63M100
EAN
5027590513227
Lunghezza/profondità del prodotto
221 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
134 mm
Peso prodotto
91.15 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
EAC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gM
Tensione nominale
415 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Tipo di fusibile
TBC

Esporta le caratteristiche del prodotto