Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

B02P62SF

Cartucce lenticolari Eaton BECODISC BP, B02P, 12, 16Z, 1,9 m², silicone, adattatore piatto, foglio filtrante di profondità BECO PR Steril S 80, 0,2 µm

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo lenticolare di profondità Eaton BECODISC BP
Sigla catalogo
B02P62SF
Lunghezza/profondità del prodotto
276 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
EC 1935/2004
EU 10/2011
FDA 21CFR
Certificazione/i
Kosher
ISO 9001
GMO

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
F
Resistenza alla perforazione (bagnato)
> 80 kPa
Materiale stampaggio bordi
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Contenuto di ceneri
50%
Numero di celle
16
Tasso di ritenuta
0,2 µm
Contenuto di endotossine a 50 litri per metro quadrato WFI
Meno di 0,125
Area superficie filtro
1.9 m²
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
46 m²
Altezza complessiva con adattatore a doppio o’ring
329 mm
Altezza complessiva con adattatore piatto
276 mm
Tipo strati filtranti di profondità
BECO PR Steril S 80

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.