Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

B22364SF

Moduli lenticolari di profondità Eaton BECODISC, B223, 16", 16Z, 3,7 m², silicone, adattatore piatto, strato filtrante di profondità BECOPAD 220, 0,3 - 0,5 µm

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartucce lenticolari Eaton BECODISC
Sigla catalogo
B22364SF
Lunghezza/profondità del prodotto
276 mm
Peso prodotto
8.27 kg
Conformità
EU 10/2011
EC 1935/2004
FDA 21CFR
Certificazione/i
Kosher
GMO
ISO 9001

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
F
Resistenza alla perforazione (bagnato)
> 150 kPa
Materiale stampaggio bordi
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Contenuto di ceneri
< 1%
Numero di celle
16
Tasso di ritenuta
0,3 - 0,5 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
100 m²
Altezza complessiva con adattatore a doppio o’ring
329 mm
Altezza complessiva con adattatore piatto
276 mm
Tipo strati filtranti di profondità
BECOPAD 220

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.