Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECODISC

Le cartucce lenticolari di livello superiore BECODISC con i fogli filtranti di profondità BECOPAD di Eaton sono realizzate in cellulosa, caratterizzate da purezza, resistenza e prestazioni elevate per una fedeltà cromatica e aromatica eccellente, che non richiede componenti minerali neppure per la rimozione microbiologica.

I fogli filtranti di profondità BECOPAD offrono un’eccellente resistenza agli agenti chimici nelle applicazioni sia alcaline sia acide.

Materiale filtrante
Cellulosa di elevata purezza
Application
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
Conformità
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Realizzato in cellulosa di elevata purezza
  • Prestazioni superiori fino al 20%
  • Volumi ridotti di risciacquo preliminare
  • Maggiore resistenza del mezzo filtrante di profondità impiegato rispetto ai tradizionali fogli filtranti di profondità
  • Volume di risciacquo ridotto fino al 50%, per costi di processo inferiori
  • Ottima resistenza chimica e meccanica
  • Ridotto adsorbimento carica-correlato
  • Contenuto di ceneri pressoché nullo
  • Nessun effetto indesiderato sul prodotto

Campi d’impiego:

  • Birra
  • Vino
  • Succhi di frutta
  • Vino di frutta
  • Prodotti chimici fini
  • Prodotti farmaceutici

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Tipo Foglio filtrante di profondità Capacità di ritenzione nominale µm Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Spessore
pollici (mm)
B123 BECOPAD 120 0.1 – 0.3
1.3 (54) 0.15 (3.9)
B173 BECOPAD 170 0.2 – 0.4
1.9 (77) 0.15 (3.9)
B223 BECOPAD 220 0.3 – 0.5
2.5 (100) 0.15 (3.9)
B273 BECOPAD 270 0.5 – 0.7
3.3 (135) 0.15 (3.9)
B353 BECOPAD 350 0.7 – 1.0
3.9 (160) 0.15 (3.9)
B453 BECOPAD 450 1.0 – 2.0
7.4 (300) 0.15 (3.9)
B553 BECOPAD 550 2.0 – 3.0
14.0 (570) 0.15 (3.9)
B583 BECOPAD 580 8.0 – 10.0
87.6 (3571) 0.15 (3.9)
Scarica i link
X
Download Close