Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECOPAD

I fogli filtranti di profondità di livello superiore BECOPAD di Eaton sono realizzati in cellulosa, realizzati in cellulosa, caratterizzati da purezza, resistenza e prestazioni elevate per una fedeltà cromatica e aromatica eccellente, che non richiede componenti minerali neppure per la rimozione microbiologica. I fogli filtranti di profondità BECOPAD offrono un’eccellente resistenza agli agenti chimici nelle applicazioni sia alcaline sia acide.

Materiale filtrante
Cellulosa di elevata purezza
Applicazione
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1

Caratteristiche principali

  • Senza aggiunta di componenti minerali, quindi con un ridotto contenuto di ioni
  • Prestazioni superiori fino al 20% grazie alla massima capacità di controlavaggio
  • Ottima resistenza chimica e meccanica
  • Ridotto adsorbimento carica-correlato
  • Fino al 50% di acqua necessaria per il pre-lavaggio e la rigenerazione
  • Trasudo ridotto fino al 99%
  • Contenuto di ceneri pressoché nullo
  • Biodegradabile

Applicazioni:

  • Eliminazione del carbone attivo
  • Eliminazione del catalizzatore
  • Purificazione di enzimi industriali
  • Processi di filtrazione nella produzione di prodotti chimici e solventi
  • Chiarificazione di vernici e resine
  • Rimozione di particelle e precipitati dai prodotti cosmetici, nonché da aromi e profumi
  • Dalla filtrazione grossolana alla rimozione dei microbi nelle bevande

Settori di impiego:

  • Vino
  • Birra
  • Succhi di frutta
  • Superalcolici
  • Alimentare
  • Prodotti chimici fini
  • Prodotti chimici speciali
  • Biotecnologia
  • Prodotti farmaceutici
  • Cosmetici
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Tipo Codice articolo Capacità di ritenzione nominale
µm
Spessore
pollici (mm)
Contenuto di ceneri
%
Resistenza alla perforazione (bagnato)
psi (kPa)
Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa in l/m2/min)
BECOPAD 115C Q2C11 0,1-0,2

0,16 (4,1)

< 1

> 21,8 (150)

0,6 (26)
BECOPAD 120 Q2112 0,1-0,3

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8 (150)

1,3 (54)
BECOPAD 170 Q2117 0,2-0,4

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8 (150)

1,9 (77)
BECOPAD 220 Q2122 0,3-0,5

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8 (150)

2,5 (100)
BECOPAD 270 Q2127 0,5-0,7

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8 (150)

3,3 (135)
BECOPAD 350 Q2135 0,7-1,0

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8 (150)

3,9 (160)
BECOPAD 450 Q2145 1,0-2,0

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8 (150)

7,4 (300)
BECOPAD 550 Q2155 2,0-3,0

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8 (150)

14,0 (570)
BECOPAD 580 Q2158 8,0-10,0

0,15 (3,9)

< 1

> 21,8 (150)

87,6 (3571)
Scarica i link
X
Download Close