Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECODISC BX3

Le cartucce lenticolari BECODISC BX3 contengono due strati di fogli filtranti di profondità BECOPAD in cellulosa, caratterizzati da elevata purezza in un’unica unità filtrante. Il design a doppio strato delle celle filtranti consente una filtrazione in due fasi con livelli di ritenzione ottimizzati per la filtrazione preliminare e fine. Questa gamma di prodotti è ideale per gradi di ritenzione compresi tra 10 e 0,1 μm, e garantisce un portafoglio completo per tutte le esigenze dei clienti.

MATERIALE FILTRANTE
Cellulosa di elevata purezza
APPLICAZIONE
Filtrazione sgrossante, chiarificante e fine; riduzione ed eliminazione microbiologica
CONFORMITÀ
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Filtrazione economica grazie ai due passaggi di filtrazione in una singola unità
  • Prestazioni ottimizzate in virtù della maggiore capacità di ritenzione delle impurità e delle particelle
  • Facilità di utilizzo e ridotti tempi di configurazione
  • Ingombro ridotto e costi di investimento inferiori per gli alloggiamenti a cartucce lenticolari
  • La configurazione a doppio strato e il mezzo filtrante BECOPAD richiedono entrambi un volume di risciacquo inferiore, con una riduzione dei costi del processo
  • Ottima resistenza chimica e meccanica
  • Ridotto adsorbimento carica-correlato

Campi d’impiego:

  • Birra
  • Vino
  • Succhi di frutta
  • Vino di frutta
  • Prodotti chimici fini
  • Prodotti farmaceutici

Caratteristiche

Specifiche

    Flusso d’acqua a    
Strato filtrante di profondità BECOPAD utilizzato Capacità di ritenzione nominale μm Δ p = 100 kPa in l/m²/min △ p = 14,5 psi in galloni/min/piede² Codice Strato di pre-filtrazione Codice Strato di filtrazione principale
BECOPAD 115 C 0,1-0,2 26 0,6 A 11
BECOPAD 120 0,1-0,3 55 1,3 B 12
BECOPAD 170 0,2-0,4 80 1,9 C 17
BECOPAD 220 0,3-0,5 …100… 2,5 D 22
BECOPAD 270 0,5-0,7 …135… 3,3 E 27
BECOPAD 350 0,7-1,0 …160 3,9 F 35
BECOPAD 450 1,0-2,0 300 7,4 G 45
BECOPAD 550 2,0-3,0 570 14,0 H 55
BECOPAD 580 8,0-10,0 3571 87,6 I 58
Scarica i link
X
Download Close