Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

B55362SF

Cartucce lenticolari Eaton BECODISC, B553, 12, 16Z, 1,9 m², silicone, adattatore piatto, foglio filtrante di profondità BECOPAD 550, 2,0 - 3,0 µm

Specifiche generali

Nome prodotto
Cartucce lenticolari Eaton BECODISC
Sigla catalogo
B55362SF
Lunghezza/profondità del prodotto
276 mm
Peso prodotto
4.04 kg
Conformità
EU 10/2011
EC 1935/2004
FDA 21CFR
Certificazione/i
Kosher
ISO 9001
GMO

Specifiche del prodotto

Codice adattatore
F
Resistenza alla perforazione (bagnato)
Maggiore di 150 kPa
Materiale stampaggio bordi
Polipropilene
Materiale guarnizione/o-ring
silicone
Contenuto di ceneri
Meno dell’1%
Numero di celle
16
Tasso di ritenuta
2,0 - 3,0 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
570 m²
Altezza complessiva con adattatore a doppio o’ring
329 mm
Altezza complessiva con adattatore piatto
276 mm
Tipo strati filtranti di profondità
BECOPAD 550

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.