Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C10NL
SOLID NEUTRAL LINK 10X38

Serie Eaton Bussmann ponticello di collegamento neutro integrato in un portafusibile modulare CHM

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
C10NL
EAN
5027590493765
UPC
051712589901
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
5.6 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
SOLID NEUTRAL LINK 10X38

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per portafusibile grandezza 10 x 38 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.