Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C22G4S
CYL FUSE >STR >22 x 58 4A GG 690V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 22 x 58 mm, tensione nominale 690 Volt AC, 4 Amps, potere d’interruzione 80 kA, classe gG/gL, con attuatore, compatibile con portafusibile modulare CH22

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C22G4S
EAN
5027590495479
UPC
051712668408
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
51.7 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYL FUSE >STR >22 x 58 4A GG 690V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH22

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
4 A
Potere di apertura
80 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto