Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CH221DIU
1P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder

Portafusibile modulare a 1 polo della serie Bussmann di Eaton, 690 V a.c./1000 V DC (IEC), 700 V AC (UL) , 125 Amps (IEC), 100 A (UL), con indicatore luminoso a neon, adatto a fusibili cilindrici 22 x 58 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibile cilindrico bassa tensione
Sigla catalogo
CH221DIU
EAN
5027590496988
UPC
051712685320
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
139.667 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Codice modello
1P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder

Accessori

Accessori
JV-L kit di connessione multipolo, accessori di protezione CH22-CTP IP20, microinteruttori CH22-SPS compatibili con CH221D(I)U

Fusibile compatibile

Dimensione fusibile
22 x 58 mm
Tipo di fusibile
C22G
C22M

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Tensione nominale in AC
690 V AC (IEC) e 700 V a.c. UL
Tensione nominale, DC
1000 V DC (IEC)

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Per applicazioni commerciali e industriali
Profondità interna
51.5 mm
Grado di protezione
IP20
Dotato di:
Indicatore al neon
Bloccabile
Metodo di montaggio
Guida DIN
Viti di fissaggio pannelli 2 x M4
Numero di poli
Unipolare
Indicazione difetto ottico
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.