Lampeggiatore a LED indirizzabile Eaton, Indirizzabile, lampeggiante, Sistema EN54, Solo indicatore, in plastica rosso, Lampeggio rosso
| Nome prodotto |
Eaton Addressable LED beacon
|
| Sigla catalogo |
CAB382
|
| EAN |
5018986482883
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
53 mm
|
| Altezza prodotto |
53 mm
|
| Larghezza prodotto |
95 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Colore alloggiamento |
Altro
|
| Colore lente |
Rosso
|
| Colore luce |
Rosso
|
| Branding del prodotto |
Eaton Cooper
|
| Degree of protection (IP) |
IP54
|
| Ingresso cavo |
Posteriore
|
| Materiale di costruzione |
ABS
|
| Materiale alloggiamento |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a superficie
|
| Posizione di montaggio |
Superficie muro (interna)
|
| Modalità di indirizzamento |
Indirizzamento semplificato
|
| Tipologia del sistema |
indirizzabile
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Funzione integrata |
Luce intermittente
|
| Tipo di luce |
LED non sostituibile
|