Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Indicatore a LED indirizzato per sistemi antincendio indirizzati

L’indicatore a LED di allarme incendio indirizzato Eaton con collegamento sul loop è progettato per completare gli allarmi acustici ed è utilizzabile in aree in cui le persone potrebbero avere problemi di udito o in cui i livelli di rumore ambientale sono particolarmente alti, andando a creare un sistema di allarme incendio tutto incluso. L’indicatore a LED indirizzato lampeggiante è progettato per il montaggio a parete e a soffitto, include un isolatore di cortocircuito ed è facile da installare grazie all’indirizzamento semplificato
Design dal profilo compatto
Profondità 53 mm
Installazione semplice
Scatola fissa di installazione “First Fix”
Opzioni di montaggio
A parete o a soffitto

Premi, avvita e blocca

Progettata per una facile installazione. La struttura del’indicatore a LED si incastra perfettamente nella base di installazione e può essere bloccata in modo sicuro avvitandola. Grazie all’alimentazione proveniente dal loop e all’indirizzamento semplificato, questo indicatore a LED diventerà il migliore amico di ogni installatore.

Elevata emissione luminosa, basso consumo energetico

Grazie ai suoi numerosi LED combinati con un preciso design ottico, l’indicatore è progettato per fornire un lampeggio ad alta intensità a fronte di un basso consumo energetico.

Ambiente rumoroso? Diffondi il messaggio

Se utilizzate per completare gli allarmi acustici, gli indicatori a LED sono ideali per l’uso in ambienti rumorosi e come dispositivo di allarme per le persone con problemi di udito, garantendo la massima sicurezza per tutti con un sistema tutto incluso.

Dal fornitore di dispositivi di allarme incendio più grande al mondo, scopri il resto della nostra gamma di sistemi antincendio indirizzati

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Indicatore a LED indirizzato  CAB382 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di esercizio: 17-32 Vdc
Corrente di standby: <250 μA
Consumo energetico: <4,1 mA
Temperatura di esercizio: da -10°C  a +55°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 95% RH
Frequenza di lampeggio: 1/2 Hz
Struttura:

Lenti - Policarbonato

Base - ABS

Colore: Rosso
Grado di protezione IP: IP54
Dimensioni (diametro x H: 95 mm x 53 mm
Peso: 0,15 Kg
Lenti: Rosso
Ingresso cavi: Retro / Lato
Dimensioni / tipo cavo: da 0,5 mm a 2,5 mm / FIRETUF, FP200 o MICC
Adatte all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
Scarica i link
X
Download Close