Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Rilevatore ottico lineare di fumo per sistemi antincendio indirizzati

Il rivelatore lineare di Eaton fornisce un'eccellente rilevazione del fumo rispetto ai rivelatori ottici standard in grandi aree aperte come magazzini, fabbriche, arene e aeroporti. Utilizzando la tecnologia di rilevamento a riflessione, il rilevatore è formato da due parti: il trasmettitore-ricevitore che emette un fascio costante di luce a infrarossi e un riflettore con un prisma che angola il fascio verso il trasmettitore-ricevitore. Un incendio è indicato al pannello quando il raggio è distorto. Le condizioni di incendio e di guasto sono segnalate al pannello di controllo utilizzando il cablaggio standard del loop, quindi non è necessaria alcuna interconnessione aggiuntiva. Mentre il tempo di installazione e la richiesta di cablaggio sono limitati rispetto ai rivelatori con trasmettitore e ricevitore separati, poiché il cablaggio è richiesto solo all'estremità del trasmettitore-ricevitore. La gamma comprende due opzioni: fino a 50 metri (che ha un riflettore) e fino a 100 metri (che ha quattro riflettori in formazione) a seconda dello spazio disponibile.
Norme
EN54 Pt12 & Pt17 2002
Opzioni della gamma
Fino a 50m o 100m
Fissaggio
Fissaggio a parete

Tecnologia a riflessione: efficiente rilevamento del fumo adatto a grandi aree aperte

Il rivelatore è composto da due parti: un trasmettitore-ricevitore e un riflettore. Il trasmettitore-ricevitore emette un raggio a infrarossi  continuo verso il riflettore che, attraverso un prisma, rimanda il raggio al trasmettitore-ricevitore che a sua volta ne registra l'intensità. 

Un incendio o un guasto è segnalato quando il fascio continuo viene interrotto dal fumo, riducendo la forza del fascio. Il trasmettitore-ricevitore è preimpostato per indicare un incendio o un guasto quando l'intensità del raggio scende sotto un certo valore. 

Semplice test di funzionamento

Testare le barriere lineari può essere un compito scomodo e dispendioso in termini di tempo. Ecco perché ogni nostra barriera lineare viene fornita con un filtro di prova per simulare i livelli di oscuramento del fumo richiesti e confermare il corretto funzionamento. Riducendo il tempo necessario per il test e i costi associati al test del sistema da parte del manager della struttura.

Semplice collegamento al pannello senza interconnessioni aggiuntive

Entrambi i rivelatori a fascio da 50 e 100 metri utilizzano un collegamento a loop, il che significa che le condizioni di incendio e di guasto sono segnalate alla centrale antincendio senza necessità di alcuna interconnessione aggiuntiva. Quantità di cablaggio e tempo d'installazione ridotti.

Scopri il resto della gamma di dispositivi per sistemi di rilevazione antincendio

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Rivelatore lineare a riflessione (gamma da 50m) MAB50R 
Rivelatore lineare a riflessione (gamma da 100m) MAB100R
Staffa di montaggio MRBFP

CARATTERISTICE TECNICHE

Norme di riferimento: EN54 Pt12 & Pt17 2002
Tensione di esercizio: da 18V dc to 30V dc
Corrente quiescente di loop: <5mA (nessun LED illuminato)
Corrente di allarme: <9mA
Corrente di allineamento: <18mA
Tempo di accensione: 10 secondi (approssimativamente)
Range di funzionamento: MAB100R - da 50 a 100 metri
MAB100R - da 5 a 50 metri
Tolleranza per allineamento del fascio a 35%: Rivelatore ±0.8°, Prisma ±5.0°
Soglie di allarme antincendio: 2.50dB (25%) 3.74dB (35%) 6.02dB (50%)
Lunghezza dell’onda ottica: 880nm
Temperatura di esercizio: da -10°C  a +55°C
Profondità di funzionamento: 15 metri
Struttura: PC / ABS
Colore: Nero & bianco
Dimensioni (LxAxP): 210mm x 130mm x 120mm
Peso: 0,8Kg
Protezione ingresso IP40
Adatto all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
Scarica i link
X
Download Close