Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Dispositivi di segnalazione ottica VAD per sistemi antincendio indirizzati

Con un consumo energetico estremamente basso, la gamma fornisce una segnalazione chiara in caso di emergenza e garantisce il massimo equilibrio tra costi e sicurezza. Basata sulla popolare serie LX, questa gamma vanta un design estremamente durevole su cui si può fare affidamento. La gamma Eaton di dispositivi di segnalazione ottica VAD con certificazione EN 54-23 introduce per la prima volta la tecnologia di lenti brevettata nei sistemi antincendio indirizzati. Attraverso la gamma sono incluse diverse opzioni per soddisfare le esigenze dell’applicazione che si sta progettando, incluse: versione per interni ed esterni con opzione IP66; montaggio a parete o soffitto; versione autonoma o combinazione di dispositivo VAD e segnalatore acustico.
Certificazione
Certificato secondo la norma EN54-23
Selettore di copertura
Possibilità di selezione tra 2,5 m o 7,5 m
Tecnologia LED
Tecnologia LED a lunga durata

Basso consumo, massima copertura grazie alle lenti brevettate da Eaton

Già dalla sua prima generazione di dispositivi di segnalazione ottica VAD, Eaton ha scelto di integrare la sua esclusiva tecnologia di lenti nella gamma di sistemi di allarme incendio indirizzati.

Il design brevettato si basa su un’innovativa uscita cilindrica che raggiunge il livello di illuminazione corretto pur mantenendo il più basso consumo energetico possibile.

L’ampiezza della nostra offerta attuale è quello che ci distingue in questo settore e siamo felici di essere all’avanguardia dell’innovazione in questo mercato. Combinando prestazioni elevate con un’efficienza energetica massima, vogliamo aiutare i nostri clienti ad affrontare anche le sfide più difficili.

Kris Conner, Senior Product Manager - Sistemi di rivelazione incendio

Design piacevole e discreto per gli spazi pubblici

La semplicità e la compattezza definiscono il design della gamma Eaton di dispositivi VAD indirizzati. Resistenti e con l’affidabilità comprovata della gamma originale LX, si mimetizzano in modo discreto in condizioni normali, ma si fanno notare quando ce n’è bisogno. Per tutti questi motivi, risultano una scelta ovvia per l’installazione in spazi pubblici come lobby di hotel, uffici e molto altro.

Segnalazione ottica chiara durante un’emergenza; certificato secondo la norma EN54-23

I dispositivi VAD forniscono un chiaro segnale di evacuazione per ogni occupante che possa non avvertire segnalazioni acustiche a causa dell’ambiente rumoroso in cui lavora, come ad esempio una fabbrica, o se sono difficili da percepire o gradualmente sempre più difficili da percepire, come in ufficio o edifici scolastici, se si indossano delle cuffie.

Base flessibile e opzioni di protezione

La flessibilità è di prioritaria importanza quando si progettano impianti antincendio. La gamma Eaton di dispositivi di segnalazione ottica VAD indirizzati include una versione con base alta IP66 resistente agli agenti atmosferici e ideale per bagni, camere da letto, toilette e spazi esterni, lampeggio rosso o bianco e fino a 7 basi diverse in quattro forme.

LED, l’unica tecnologia da prendere in considerazione per i dispositivi VAD

Sono accetabili solo due tipi di lampeggiatore antincendio come dispositivo di segnalazione ottica VAD: Xenon & LED. La norma EN54-23 specifica che, qualunque sia la posizione del singolo individuo in relazione al dispositivo VAD,  l’occupante deve poter vedere il lampeggio del flash.

Per una copertura completa dell’esempio industriale riportato, è necessario predisporre quanto segue:

12 lampeggiatori allo xenon tradizionali o 1 spia LED
per raggiungere i 0,4 lux necessari nell’area di copertura.

Non è solo in termini di copertura che i LED fanno la differenza. La tecnologia LED dura più a lungo dello xenon, con un massimo di 50.000 ore di lampeggi continui (70 mesi) rispetto alle 14.000 ore (2 mesi), e richiede un alloggiamento molto più piccolo grazie alla sua minore potenza termica.

Esempi che mostrano le differenze, in termini di area di copertura, tra le spie xenon e LED implementate come dispositivi di segnalazione ottica VAD

Dal fornitore di dispositivi di allarme incendio più grande al mondo, scopri il resto della nostra gamma di sistemi antincendio indirizzati

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

  Riferimento Codice
Dispositivo di segnalazione ottica VAD da parete, lampeggio bianco, base rossa  CAB492WS 
812033FULL-0209X 
Dispositivo di segnalazione ottica VAD da parete, lampeggio bianco, base rossa, resistente agli agenti atmosferici  CAB492WD
812034FULL-0210X
Dispositivo di segnalazione ottica VAD da parete, lampeggio rosso, base rossa CAB482WS
812035FULL-0211X
Dispositivo di segnalazione ottica VAD da parete, lampeggio rosso, base rossa, resistente agli agenti atmosferici  CAB482WD
812036FULL-0212X
Dispositivo VAD da soffitto, rosso, lampeggio bianco, base bassa CAB492CS
812050FULL-0269X
Dispositivo VAD da soffitto, rosso, lampeggio rosso, base bassa CAB482CS     812037FULL-0214X
Dispositivo di segnalazione acustica e ottica VAD da parete, lampeggio bianco, base rossa CASB493
8500110FULL-0199X
Dispositivo di segnalazione acustica e ottica VAD da parete, lampeggio rosso, base rossa CASB483 
8500111FULL-0199X
Dispositivo di segnalazione acustica e ottica VAD da parete, lampeggio bianco, base rossa, resistente agli agenti atmosferici CASB493WP
8500114FULL-0200X
Dispositivo di segnalazione acustica e ottica VAD da parete, lampeggio rosso, base rossa, resistente agli agenti atmosferici  CASB483WP
8500115FULL-0201X

CARATTERISTICHE TECNICHE

  CAB492W / CAB482W CAB492CS / CAB482CS CASB493/WP / CASB483/WP
Fissaggio: A parete A soffitto A parete
Tensione: 19-30 V 19-30 V 19-30 V
Corrente - Standby: <330 µA <330 µA <330 µA
Corrente - Funzionamento: 12,5 - 45 mA (a seconda dell’impostazione e del colore del LED)  12,5 - 45 mA (a seconda dell’impostazione e del colore del LED) 13,4 - 47,5 mA (a seconda dell’impostazione e del colore del LED)
Altezza di montaggio (X):  2,4 m 3,0 m 2,4 m
Copertura (Y): Lampeggio rosso: 7,5 m (selezionabile a 2,48 m)
Lampeggio bianco: 7,5 m (selezionabile a 2,5 m) 
7,5 m (selezionabile a 2,5 m) Lampeggio rosso: 7,5 m (selezionabile a 2,5 m)
Lampeggio bianco: 7,2 m (selezionabile a 2,1 m)
Codice di volume della copertura: (W-X-Y): W-2,4-7,5 (C-X-Y): C-3,0-7,5  (W-Y-X):
Lampeggio rosso: W-2,4-7,5 (W-3,4-2,5)
Lampeggio bianco: 7,2 m (selezionabile a 2,1 m)
Frequenza lampeggi:  0,5 Hz (selezionabile a 1 Hz) 0,5 Hz (selezionabile a 1 Hz)  0,5 Hz (selezionabile a 1 Hz)  
Colore lampeggio: Rosso e bianco LED rosso o bianco  Bianco o rosso 
Grado di protezione IP Base bassa - IP33C
Base alta - IP65
Base bassa: IP21C IP21C
Variante WP: IP66
Temperatura di esercizio:  Tipo A = -10°C - 55°C
Tipo B = -25°C - 70°C
Tipo A = -10°C - 55°C Tipo A = -10°C - 55°C
Colore struttura: Rosso Rosso Rosso
Scarica i link
X
Download Close