Il pulsante manuale per sistemi indirizzati di Eaton è stato uno dei primi punti di chiamata ripristinabile con elementi in plastica ad essere stato lanciato sul mercato. Dal design accattivante, con indirizzamento semplificato e dotato di terminali resistenti, il pulsante manuale è leader sul mercato grazie alla rapidità d'installazione resa possibile dalla clip che ne semplifica il montaggio.
Disponibile nelle versioni per interni o esterni, il pulsante manuale può anche essere montato in superficie utilizzando il fissaggio BESA posteriore o incassato con l'aggiunta di cornici da incasso vendute separatamente. Oltre alle cornici da incasso, una gamma completa di accessori può essere utilizzata con il pulsante manuale per sistemi antincendio indirizzati di Eaton, comprese le coperture protettive delle cerniere per le scuole e le aree critiche, le piastre distanziatrici, il kit di elementi ripristinabili e il vetro di ricambio in confezioni da 5 pezzi.
La versione da interno per montaggio a superficie è classificata IP42 per la protezione dalla condensa, mentre la versione da esterno è classificata IP65, ed è in grado di resistere a polvere e acqua. La funzione di test intelligente permette un controllo rapido e semplice del punto di chiamata utiliizzando la chiave di ripristino che è inclusa nella confezione insieme a un elemento di vetro frangibile. Mentre un LED di stato sotto l'elemento fornisce una chiara segnalazione luminosa se attivo.
La gamma di pulsanti manuali indirizzati di Eaton ti offre la libertà di scegliere tra un elemento a rottura vetro e un elemento in policarbonato ripristinabile che ne facilita il riutilizzo.
La chiave per il ripristino in dotazione ti offre la possibilità di verificare il funzionamento del pulsante, di resettarlo dopo averlo già utlizzato o di rimuovere la copertura frontale per sostituirne l’elemento in vetro. Qualsiasi versione sceglierai, non te ne pentirai Semplicità di funzionamento.
Una vasta gamma di accessori e di parti di ricambio sono disponibili per i pulsanti manuali , inclusi la scatola per il fissaggio in superficie, la copertura in policarbonato per la protezione dalle attivazioni accidentali e le chiavi e gli elementi di ripristino.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Pulsante manuale in superficie / a filo muro | CBG370S |
Pulsante manuale IP65 | CBG370WP |
Coperchio ribaltabile di protezione | CXPC |
Coperchi di chiusura (confezione da 10) | MBGSP |
Ghiera frontale per incasso (confezione da 10) | MBGBEZ |
Kit per elemento ripristinabile (confezione da 10) | MBGREKIT |
Vetri frangibili di ricambio (confezione da 5) | UBSG |
Chiavi per punto di chiamata (confezione da 10) | MFBGKEY3 |
Standard | EN54 Pt 11 & EN54 Pt 17 |
Tensione di esercizio: | 17Vdc to 32Vdc |
Corrente quiescente di loop: | < 250µA |
Temperatura di esercizio: | da -10°C a +55°C |
Umidità (senza condensa): | da 0 a 93% RH |
Struttura: | PC / ABS |
Colore: | Rosso |
Dimensioni (LxAxP): | CBG370S - 87mm x 87mm x 57mm (36mm flush) CBG370WP - 87mm x 87mm x 59mm |
Peso: | 0.2kg |
Grado di protezione: | CBG370S - IP42 CBG370WP - IP65 |
Compatibilità: | Adatto per l’utilizzo con sistemi antincendio indirizzabili Eaton |